Insert fileté autobloquant acier inoxydable rouge 07646-0431
- Pour la réparation de filetages endommagés
- Pour raccords vissés haute résistance dans des matériaux à faible résistance au cisaillement
- Résistants aux facteurs de corrosion et aux sollicitations thermiques
- Haute qualité de surface
- Autobloquant
Unité de vente
0,28 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Insert fileté
Modèle 1
autobloquant
Modèle 2
avec téton
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Coloris
du corps de base
rouge
G=Filetage
M4
L=Longueur
3,5
-
5,7-6,8
Code acier
1.4301
D
min. - max.
4,83-5,6
Longueur des inserts
une fois montés en mm
6
Montage
Ø foret
4,2
Profondeur minimale de l’avant-trou
de montage
9,15
Profondeur minimale du filetage
de montage
avec découpe
8,45
Ø de l’
avant-trou taraudé
de montage
4,15-4,29
Ø extérieur de
montage du
filetage de fixation
4,91
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
Inox 1.4301.
Finition
Rouge.
Nota
Les inserts filetés en fil métallique sont des outils indispensables pour toute entreprise de métallurgie et tout atelier de réparation.
Les taraudages arrachés, grippés ou trop percés peuvent retrouver leur diamètre d’origine en quelques minutes seulement.
Techniquement irréprochables et d’une durabilité illimitée, ils résistent aux agents corrosifs et aux contraintes thermiques. Ils permettent également de remettre en état les rebuts de produits onéreux.
Grâce à leur qualité de surface exceptionnelle, ils garantissent une limite d’élasticité optimale ainsi qu’une force de précontrainte plus élevée pour les vis haute résistance.
Les inserts filetés autobloquants sont adaptés en cas de secousses, de vibrations ou de mouvements. Grâce à leur spire de forme polygonale, ils bloquent les flancs de la vis vissée.
T correspond à la distance entre l’insert fileté et la surface de séparation et est comprise entre 0,25 et 0,5 du pas du filetage.
Le nombre de spires W indique le nombre de spires de l’insert fileté avant son montage.
Les cotes de contrôle des inserts filetés non montés sont W et D.
Les taraudages arrachés, grippés ou trop percés peuvent retrouver leur diamètre d’origine en quelques minutes seulement.
Techniquement irréprochables et d’une durabilité illimitée, ils résistent aux agents corrosifs et aux contraintes thermiques. Ils permettent également de remettre en état les rebuts de produits onéreux.
Grâce à leur qualité de surface exceptionnelle, ils garantissent une limite d’élasticité optimale ainsi qu’une force de précontrainte plus élevée pour les vis haute résistance.
Les inserts filetés autobloquants sont adaptés en cas de secousses, de vibrations ou de mouvements. Grâce à leur spire de forme polygonale, ils bloquent les flancs de la vis vissée.
T correspond à la distance entre l’insert fileté et la surface de séparation et est comprise entre 0,25 et 0,5 du pas du filetage.
Le nombre de spires W indique le nombre de spires de l’insert fileté avant son montage.
Les cotes de contrôle des inserts filetés non montés sont W et D.
Indication de dessin
1) Tenon d’entraînement
2) Encoche
2) Encoche
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.