FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Kit de réparation
Matériau du corps de base
acier
Inserts filetés inclus filetage
M8 M10X1,25 M12X1,25 M12X1,25 M14X1,5 M14X1,5 M16X1,5 M16X1,5
Inserts filetés inclus taraudage
M5 M6 M8 M8X1 M10 M10X1,25 M12 M12X1,25
Longueur des inserts
8 10 12 12 14 14 16 16
Nombre d’inserts
8 8 6 6 4 4 3 3
Nombre d’outils de montage
1 1 1 - 1 - 1 -
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
Matière, Finition
Filet : acier, passivé.
Nota
Le kit de réparation est un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte.
Les inserts taraudés d’un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d’arrêt au lieu de 2.
Tolérance dimensionnelle admissible : pour les filets énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6H pour les taraudages et 6g pour les filetages.
Autres dimensions : ± 0,25 mm.

Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Avantages
- Montage rapide et facile. - Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place. - En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought