Tasseau oblique acier de traitement bruni 07080-110
- Montage facile, peuvent être engagés par le dessus
Sales unit
€4.82
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Rhombic nut
Product type
for T-slot
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
B=Width
18
D=Thread
M10
H=Height
14
B1
11,7
H1
7
Slot
width
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8, bruni.
Nota
Les tasseaux obliques peuvent être engagés dans la rainure par le dessus. Ils peuvent surtout être utilisés pour les rainures en T longues ou lorsque l'environnement de la table de machine-outils ne permet pas d'introduire les boulons en T ou les tasseaux classiques.
Utilisation
Engager le tasseau dans la rainure, le faire pivoter de 90°, vérifier son calage dans la rainure.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.