FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tasseau oblique
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
B=Largeur
25
D=Filetage
M14
H=Hauteur
18
B1
15,7
H1
9
Largeur de rainure
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8, bruni.
Nota
Les tasseaux obliques peuvent être engagés dans la rainure par le dessus. Ils peuvent surtout être utilisés pour les rainures en T longues ou lorsque l'environnement de la table de machine-outils ne permet pas d'introduire les boulons en T ou les tasseaux classiques.
Utilisation
Engager le tasseau dans la rainure, le faire pivoter de 90°, vérifier son calage dans la rainure.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought