Tasseau oblique acier de traitement bruni 07080-136
- Montage facile, peuvent être engagés par le dessus
Unité de vente
€102.49
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tasseau oblique
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
B=Largeur
65
D=Filetage
M36
H=Hauteur
52
B1
41,5
H1
26
Largeur de rainure
42
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8, bruni.
Nota
Les tasseaux obliques peuvent être engagés dans la rainure par le dessus. Ils peuvent surtout être utilisés pour les rainures en T longues ou lorsque l'environnement de la table de machine-outils ne permet pas d'introduire les boulons en T ou les tasseaux classiques.
Utilisation
Engager le tasseau dans la rainure, le faire pivoter de 90°, vérifier son calage dans la rainure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.