FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou
Modèle 1
pour rainure en T
DIN
DIN 508
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
traité (noir)
B=Largeur
22
D=Filetage
M12
H=Hauteur
16
L=Longueur
22
B1
13,6
Classe de résistance
10
H1
8
Largeur de rainure
14
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
Acier de traitement, classe de résistance 10, EN AW-7075 ou inox 1.4571.

Finition
Acier traité (noir).
Aluminium et inox polis.
Nota
Les écrous pour rainures en T en aluminium sont pourvus d’inserts filetés en acier.

Résistance du modèle en inox :
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté