EN
Choose your language
Designation
Nut
Version 1
for T-slot
DIN
DIN 508
Product type
for T-slot
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered (black)
B=Width
40
D=Thread
M20
H=Height
32
L=Length
40
B1
23,6
Grade
10
H1
16
Slot width
24
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
Acier de traitement, classe de résistance 10, EN AW-7075 ou inox 1.4571.

Finition
Acier traité (noir).
Aluminium et inox polis.
Nota
Les écrous pour rainures en T en aluminium sont pourvus d’inserts filetés en acier.

Résistance du modèle en inox :
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté