FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou
Modèle 1
pour rainure en T
DIN
DIN 508
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Surface du corps de base
naturel
B=Largeur
15
D=Filetage
M8
H=Hauteur
12
L=Longueur
15
B1
9,6
Code acier
1.4571
H1
6
Largeur de rainure
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
Material

Carbon steel grade 10, EN AW-7075 or stainless steel 1.4571.

Version
Steel tempered (black).
Aluminium and stainless steel bright.
Note
Aluminium T-slot nuts have steel threaded inserts.

Strength of stainless steel version:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté