FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou
Modèle 2
modèle long
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau du corps de base
acier de traitement
B=Largeur
15
D=Filetage
M8
H=Hauteur
12
L=Longueur
30
B1
9,7
Classe de résistance
10
H1
6
Largeur de rainure
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought