Écrou acier de traitement 07061-12
- Finition : acier
Unité de vente
5,81 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou
Modèle 2
modèle long
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau
du corps de base
acier de traitement
B=Largeur
22
D=Filetage
M12
H=Hauteur
16
L=Longueur
44
B1
13,7
Classe de résistance
10
H1
8
Largeur de rainure
14
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.