EN
Choose your language
Désignation
Écrou
Modèle 2
modèle long
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau du corps de base
acier de traitement
B=Largeur
25
D=Filetage
M14
H=Hauteur
18
L=Longueur
50
B1
15,7
Classe de résistance
10
H1
9
Largeur de rainure
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought