Écrou acier de traitement 07061-18
- Finition : acier
Unité de vente
14,13 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou
Modèle 2
modèle long
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau
du corps de base
acier de traitement
B=Largeur
32
D=Filetage
M18
H=Hauteur
24
L=Longueur
64
B1
19,7
Classe de résistance
10
H1
12
Largeur de rainure
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.