FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton moleté de serrage à couple constant
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
26
D=Filetage
M5
H=Hauteur
27
T=profondeur de filetage
5
Coloris du couvercle
bleu RAL 5017
Couple Nm
0,1 - 0,3
D2
18
D3
23
D4
16
H1
10,5
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier.
Finition
Insert bruni.
Nota
Le couple requis se règle par l’intermédiaire d'une vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin
1) Vis pour le réglage du couple
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté