Torque knurled knob thermoplastic black grey RAL 7021 07125-2062
- Can be used as a clamping, retaining and fastening element
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- For manually adjusting assemblies, machines and aggregates
- The setscrew sets the torque
Unité de vente
44,45 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton moleté de serrage à couple constant
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
26
D=Filetage
M6
H=Hauteur
27
T=profondeur de filetage
6
Coloris
du couvercle
vert sécurité RAL 6032
Couple
Nm
0,1 - 0,3
D2
18
D3
23
D4
16
H1
10,5
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Material
Thermoplastic, black grey.
Bush steel.
Bush steel.
Version
Bush black oxidised.
Note
The set screw sets the required torque. The knob de-clutches and turns freely when the desired torque is reached.
Δ Add the desired cap colour here. No colour code is required for black grey caps.
Δ Add the desired cap colour here. No colour code is required for black grey caps.
Drawing reference
1) adjusting screw for setting the torque
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.