FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton moleté de serrage à couple constant
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
34
D=Filetage
M8
H=Hauteur
37,5
T=profondeur de filetage
14
Coloris du couvercle
gris clair RAL 7035
Couple Nm
0,1 - 0,3
D2
22
D3
31
D4
20
H1
14,5
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Material
Thermoplastic, black grey.
Bush steel.
Version
Bush black oxidised.
Note
The set screw sets the required torque. The knob de-clutches and turns freely when the desired torque is reached.

Δ Add the desired cap colour here. No colour code is required for black grey caps.
Drawing reference
1) adjusting screw for setting the torque
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought