FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton triangle dynamométrique
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier inoxydable
Coloris des composants
électropoli
D1=Diamètre extérieur
80
D=Filetage
M8
H=Hauteur
53,5
T=profondeur de filetage
13
Couple Nm
5
D2
29,2
H1
31
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
Poignée en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Couvercle en thermoplastique.
Composants en inox, trempé.
Finition
Poignée et couvercle gris foncé (RAL 7021).
Pièces en inox avec polissage électrolytique.
Nota
Un clic audible indique que le couple maximal a été atteint. La poignée est désormais serrée au couple maximal indiqué dans le tableau.
Sur demande
Autres taraudages, couples maximaux et couleurs.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought