Bouton triangle dynamométrique thermoplastique 07126-180125
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Couple maximal indiqué par un clic audible
Sales unit
€79.78
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Torque triangular grip
Main
material
thermoplastic
Component
material
stainless steel
Component
colour
electropolished
D1=Outside diameter
80
D=Thread
M12
H=Height
53,5
T=thread depth
13
D2
29,2
H1
31
Torque
Nm
5
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
Poignée en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Couvercle en thermoplastique.
Composants en inox, trempé.
Couvercle en thermoplastique.
Composants en inox, trempé.
Finition
Poignée et couvercle gris foncé (RAL 7021).
Pièces en inox avec polissage électrolytique.
Pièces en inox avec polissage électrolytique.
Nota
Un clic audible indique que le couple maximal a été atteint. La poignée est désormais serrée au couple maximal indiqué dans le tableau.
Sur demande
Autres taraudages, couples maximaux et couleurs.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.