EN
Choose your language
Designation
Torque grip
Main material
aluminium
Component material
steel
D=Thread
M10
D1
15
D2
30
D3
24
H1
4
H2
30
H3
8
Size
2
Torque Nm
0,5 - 1
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
Poignée et vis d'arrêt en aluminium.
Insert en acier 5.8.
Finition
Poignée et vis d'arrêt anodisées.
Douille brunie.
Nota
Le couple requis est réglé par le bouton de réglage gradué. Le réglage peut être sécurisé par une vis de blocage fixée latéralement. Lors de l'utilisation de la poignée dynamométrique, un clique audible indique que le couple requis est atteint. Le couple de desserrage est plus important que le couple de serrage, de sorte que la poignée dynamométrique puisse ensuite être dévissée sans problème.

La version taraudée est débouchante de sorte que la poignée dynamométrique puisse aussi être utilisée sur des tiges filetées.

Précision du couple réglé ± 5 %.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought