EN
Choose your language
Designation
Hoist ring
Version 1
with Envirolox™ coating
Main material
QT steel
A=Width
89,4
D=Thread
M16
H=Height
121,4
B
46
D1
38,1
L
29
R
22,4
S
19
Tightening torque Nm
80,4
max. permissible load kg
1900
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
Acier de traitement.
Finition
Anneau : revêtu Envirolox®. Rondelle : bichromaté.
Nota
Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5) d’un contrôle visuel. Le nouveau revêtement de protection Envirolox® procure une meilleure protection contre les conditions d’environnement sévères.
Applications possibles : Atmosphère corrosive, comme p. ex. dans le transport maritime, dans l’industrie chimique etc.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté