EN
Choose your language
Designation
Hoist ring
Version 2
with side swivel
Main material
QT steel
D=Thread
M10
A
13
A1
13
B
25
B1
44
D1
21
H
20
H1
33
H2
3
H3
14
L
76
L1
52
R
25
S
8
SW
19
max. permissible load kg
500
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5), d’un contrôle visuel. Grâce à sa construction plate et légère, ce type d’anneau de levage se manipule plus aisément que d’autres versions plus encombrantes. En fonction de la version retenue, une clé à fourche ou une clé à six pans suffit pour le montage.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought