Anneau de levage acier de traitement 07775-16
- Résistance à la charge jusqu'à 2 290 kg
- Sécurité quintuple
Sales unit
€218.95
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Hoist ring
Version 2
with side swivel
Main
material
QT steel
D=Thread
M16
A
22
A1
19
B
44
B1
51
D1
35
H
32
H1
48
H2
4
H3
21
L
110
L1
75
R
38
S
13
SW
32
hexagon socket
8
max.
permissible
load kg
1400
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5), d’un contrôle visuel. Grâce à sa construction plate et légère, ce type d’anneau de levage se manipule plus aisément que d’autres versions plus encombrantes. En fonction de la version retenue, une clé à fourche ou une clé à six pans suffit pour le montage.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.