Ring bolt fixe acier electro zinc-plated 07680-016
- Pour les opérations de levage et de portage
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention
- Version : acier ou Inox
Sales unit
7,27 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Ring bolt
Version 1
fixed
DIN
DIN 580
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D1=Thread
M16
D2
35
D3
63
D4
35
E
12
F1 max.
kN
7
F2 max.
kN
5
H
62
K
14
L
27
M
16
Permissible
load
kg
510
Steel code
1.1141
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
Acier de cémentation, 1.1141, Inox 1.4301 ou Inox 1.4401.
Finition
Matricé.
Acier poli.
Acier électrozingué.
Acier poli.
Acier électrozingué.
Nota
Pour les opérations de levage et de portage à exigences élevées en matière de sécurité (construction de machines, appareils de levage, dispositifs d'élingage).
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
Sur demande
Certificat de conformité.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.