Locating bush for ball lifting pin stainless steel 07781-0825
- Solution de fixation sûre et rapide pour les anneaux de levage à broche
- Montage sécurisé quel que soit le matériau de support
Unité de vente
49,62 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Locating bush
Version 1
for ball lifting pin
Main
material
stainless steel
D1=Thread
8
D2=Outside diameter
M16
L1=thread length
25
D3
24
D4
9,8
L2
37,5
L3
25
SW
19
Tightening
torque
Nm
75
X
1,5
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
Material
Stainless steel 1.4542.
Version
Hardened.
Note
The locating bushes enable secure and quick locating possibilities for lifting pins. They offer easy and reliable installation in a variety of carrier materials. Can also be used in thin-walled materials and blind holes.
They are corrosion-resistant with low wear.
They are corrosion-resistant with low wear.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.