Tourillon de levage VDI3366 acier 07679-01-40
Sales unit
€64.87
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Hoist pin
Version 1
VDI3366
Main
material
steel
D1=Diameter
40
L=Length
140
A
18
A1
54
B
50
D2
23
D3
33
G
for
socket head screw
M20x60
L2
10
L3
40
Permissible
load
kg
3200
T
21,5
T1
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
Acier 1.1191 (CK45). Résistance à la traction ≈700 N/mm².
Finition
Bruni.
Nota
Tourillons de levage conformes à la norme VDI 3366.
En règle générale, il convient d'utiliser quatre tourillons de levage. En utilisant quatre tourillons de levage, il convient de noter que deux d'entre eux supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux tourillons de levage.
Vis à six pans creux incluses.
En règle générale, il convient d'utiliser quatre tourillons de levage. En utilisant quatre tourillons de levage, il convient de noter que deux d'entre eux supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux tourillons de levage.
Vis à six pans creux incluses.
Indication de dessin
1) kg max.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.