EN
Choose your language
Designation
Hoist pin
Version 1
VDI3366
Main material
steel
D1=Diameter
50
L=Length
160
A
22
A1
59
B
60
D2
27
D3
39
G for socket head screw
M24x70
L2
12
L3
45
Permissible load kg
5000
T
25
T1
14
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
Acier 1.1191 (CK45). Résistance à la traction ≈700 N/mm².
Finition
Bruni.
Nota
Tourillons de levage conformes à la norme VDI 3366.

En règle générale, il convient d'utiliser quatre tourillons de levage. En utilisant quatre tourillons de levage, il convient de noter que deux d'entre eux supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux tourillons de levage.

Vis à six pans creux incluses.
Indication de dessin
1) kg max.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought