hoist screw VDI3366 steel 07679-32
Sales unit
€40.72
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
hoist screw
Version 1
VDI3366
Main
material
steel
D1=Diameter
32
D2=Thread
M30
L1=thread length
45
L=Length
95
L2
10
L3
32
Permissible
load
kg
1500
SW
41
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
Acier 1.1191 (CK45). Résistance à la traction ≈700 N/mm².
Finition
Bruni.
Nota
Vis de levage conformes à la norme VDI 3366.
En règle générale, il convient d'utiliser quatre vis de levage. En utilisant quatre vis de levage, il convient de noter que deux d'entre elles supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux vis de levage.
En règle générale, il convient d'utiliser quatre vis de levage. En utilisant quatre vis de levage, il convient de noter que deux d'entre elles supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux vis de levage.
Indication de dessin
1) kg max.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.