Broche filetée thermoplastique 07143-08064
- Broche filetée avec bouton étoile monté
- Montage facile
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
€7.27
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Thrust spindle
Main
material
thermoplastic
Component
material
steel
D=Thread
M8
L=Length
64,6
D1
18
D2
40
D3
18
H
25
H1
13
H2
3,5
H3
9
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Bouton étoile : thermoplastique.
Insert : acier.
Tige filetée : acier, classe de résistance 5.8.
Patin : plastique PA 6.
Insert : acier.
Tige filetée : acier, classe de résistance 5.8.
Patin : plastique PA 6.
Finition
Bouton étoile, patin noir. Insert acier zingué passivé bleu.
Tige filetée brunie.
Tige filetée brunie.
Nota
Le patin est livré avec mais non monté. Il peut être fixé à la broche en appuyant simplement dessus.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.