FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Broche filetée
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier
D=Filetage
M12
L=Longueur
86
D1
25
D2
63
D3
26
H
40
H1
21
H2
5
H3
13
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Bouton étoile : thermoplastique.
Insert : acier.
Tige filetée : acier, classe de résistance 5.8.
Patin : plastique PA 6.
Finition
Bouton étoile, patin noir. Insert acier zingué passivé bleu.
Tige filetée brunie.
Nota
Le patin est livré avec mais non monté. Il peut être fixé à la broche en appuyant simplement dessus.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté