Patin acier inoxydable 07140-201
- Sert pour le serrage en association avec une vis à patin
- Matériau : acier ou Inox
- Forme S : patin avec jonc, forme T : modèle plat, grande surface d’appui avec jonc
Unité de vente
€10.83
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Patin
DIN
DIN 6311
Forme
S
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre de l'embase
40
D2
15,6
D4
28
H1
16
H2
9
P1
8
pour vis sans tête à tenon DIN 6332
M20
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
Acier : cémenté. Jonc de maintien en acier à ressort.
Inox : naturel. Jonc de maintien en inox.
Inox : naturel. Jonc de maintien en inox.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Nota
Pour le montage, incliner la vis autant que possible en direction de l'ouverture du jonc. Le jonc est livré monté.
Indication de dessin
Forme S : patin avec jonc
Forme T : modèle plat, grande surface d’appui avec jonc
1) Surface d’appui
Forme T : modèle plat, grande surface d’appui avec jonc
1) Surface d’appui
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.