EN
Choose your language
Designation
Thrust pad
DIN
DIN 6311
Form
S
Main material
steel
Component material
steel
D1=Plate diameter
16
D2
6,1
D4
12
For grub screws with trust point DIN 6332
M8
H1
9
H2
4
T1
5
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
Acier : cémenté. Jonc de maintien en acier à ressort.
Inox : naturel. Jonc de maintien en inox.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Nota
Pour le montage, incliner la vis autant que possible en direction de l'ouverture du jonc. Le jonc est livré monté.
Indication de dessin
Forme S : patin avec jonc
Forme T : modèle plat, grande surface d’appui avec jonc

1) Surface d’appui
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought