Patin polyamide 07142-212
- Convient aux pointes sphériques
- Matériau : acier ou polyamide (PA 6)
- Différentes versions
Unité de vente
€1.44
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Patin
Forme
C
Matériau
du corps de base
polyamide
D1=Diamètre de l'embase
25
Adapté aux
vis sans tête
M10, M12
D2
7,9
D4
18
H1
13
H2
5
L5
6,9
Taille
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier.
Plastique PA 6.
Plastique PA 6.
Finition
Bruni.
Plastique noir.
Plastique noir.
Indication de dessin
1) Surface d’appui
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.