FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis sans tête
DIN
DIN 551
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
D1=Filetage
M12
L=longueur de filetage
35
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 5.8, naturel.
Nota
Pour relier solidairement les tiges filetées à un autre élément, le collage s’avère souvent plus économique que le goupillage. Les produits LOCTITE sont tout particulièrement indiqués pour ce genre d’applications. Voir 97990.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté