FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à six pans creux et tenon
DIN EN ISO
Type de produit
Vis sans tête
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel (noir)
D1=Filetage
M3
L=Longueur
6
Classe de résistance
45 H
D2
2
L1 max.
1,75
SW
1,5
T
2
Type de fixation
six pans creux
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brillant (noir) ou électrozingué.
Inox A2 ou inox A4, brillant.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté