Vis sans tête à six pans creux et tenon acier naturel (noir) 07167-08X10
- Serrage dans une bague d'arrêt
- Pression sur des objets
- Fixation d'arbres
- Utilisation dans les poignées de porte
Unité de vente
€0.13
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à six pans creux et tenon
DIN EN ISO
Type de produit
Vis sans tête
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel (noir)
D1=Filetage
M8
L=Longueur
10
Classe de résistance
45 H
D2
5,5
L1
max.
2,25
SW
4
T
3
Type de fixation
six pans creux
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brillant (noir) ou électrozingué.
Inox A2 ou inox A4, brillant.
Inox A2 ou inox A4, brillant.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.