EN
Choose your language
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à six pans creux et tenon
DIN EN ISO
Type de produit
Vis sans tête
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel (noir)
D1=Filetage
M16
L=Longueur
50
Classe de résistance
45 H
D2
12
L1 max.
8,36
SW
8
T
10
Type de fixation
six pans creux
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brillant (noir) ou électrozingué.
Inox A2 ou inox A4, brillant.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought