Vis sans tête à téton acier 07120-12X60
- Matériau : acier ou Inox
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
€4.12
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à téton
DIN
similaires à DIN 6332
Matériau
du corps de base
acier
D1=Filetage
M12
L1=longueur
60
L=longueur de filetage
50
D2
8
D3
7,2
L2
10
L3
4,5
L5
4,5
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier : tenon cémenté, bruni.
Inox : naturel.
Inox : naturel.
Nota
L’extrémité des vis à patin DIN 6332 sert pour le serrage, soit en appui direct, soit avec un patin 07140 ou 07141. Pour relier solidairement la vis à patin à un autre élément, le collage s’avère souvent plus économique que le goupillage.
Indication de dessin
1) Jonc
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.