Vis sans tête à embout conique acier inoxydable naturel 07165-306X20
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
- Version : acier ou Inox (A 2)
Unité de vente
€2.05
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à embout conique
Modèle 2
avec frein de filet
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Type de produit
Vis sans tête
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
20
D2
4
L1
7
SW
3
T
3,5
Type de fixation
six pans creux
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
Acier ou inox (A 2).
Frein-filet en nylon.
Frein-filet en nylon.
Finition
Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A2-70, poli.
Inox : A2-70, poli.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.