Grub screw with flat point steel black bright (black) 07165-203X6
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
- Version : acier ou Inox (A 2)
Unité de vente
€0.97
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à embout conique
Modèle 2
avec frein de filet
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Type de produit
Vis sans tête
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel (noir)
Coloris
du corps de base
noir
D1=Filetage
M3
G=filetage / pour filetage
M3
L=Longueur
6
D2
2
L1
3
SW
1,5
T
1,2
Type de fixation
six pans creux
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
Material
Steel or stainless steel (A 2).
Thread lock nylon.
Thread lock nylon.
Version
Steel class 45 H, black.
Stainless steel A2-70, bright.
Stainless steel A2-70, bright.
Drawing reference
L2 = approx. 2x thread pitch
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.