FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à embout conique
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Type de produit
Vis sans tête
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
5
D2
2,5
SW
2
T
1,5
Type de fixation
six pans creux
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
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Steel grade 45 H, bright (black) or galvanised.
Stainless steel A2-70, bright
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté