Grub screw with flat point steel black bright (black) 07165-05X16
- Version : acier ou Inox (A 2)
Unité de vente
0,21 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à embout conique
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Type de produit
Vis sans tête
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel (noir)
Coloris
du corps de base
noir
D1=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
16
D2
3,5
SW
2,5
T
2
Type de fixation
six pans creux
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brut (noir) ou zingué.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.