FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Grub screw
Version 1
with flat point
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Product type
Grub screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
Main colour
black
D1=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
12
D2
7
Kind of fastening
hexagon socket
SW
5
T
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
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Steel grade 45 H, bright (black) or galvanised.
Stainless steel A2-70, bright
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought