Vis sans tête avec six pans creux et pointe acier inoxydable naturel 07166-103X10
Unité de vente
€0.80
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Grub screw
Version 1
with hexagon socket with point
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Thread
M3
L=thread length
10
Grade
70
Kind of fastening
hexagon socket
SW
1,5
Steel code
A2
T
1,2
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brut (noir) ou zingué.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Nota
Pour M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, l'angle de la pointe est à 120°
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.