FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à bout sphérique
Matériau du corps de base
acier
D1=Filetage
M6
L1=longueur
40
L=longueur de filetage
34,5
D2
4,5
D3
3,5
L2
4,3
L3
3,7
L4
5,5
L5
3,8
SW
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier classe de résistance : 5.8.
Finition
Bruni.
Nota
Les vis sans tête à bout sphérique se combinent avec les patins 07142 pour réaliser des vis de serrage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté