Vis sans tête arrêt de vissage acier inoxydable naturel 07670-1120502
- Possibilité de production économique de filetages
- Acier ou Inox
Unité de vente
€4.11
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
arrêt de vissage
Type de produit
Vis sans tête
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
L=Longueur
50
L1
17
L2
2
Type de fixation
filetage
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
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
La vis avec gorge est conçue pour le collage sur les éléments à insert taraudé. Elle permet de réaliser des éléments filetés de façon économique pour petites ou moyennes séries.
Les produits LOCTITE 638 et 648 (voir 97990) sont appropriés pour ce type d'utilisation.
Les produits LOCTITE 638 et 648 (voir 97990) sont appropriés pour ce type d'utilisation.
Indication de dessin
1) Arrêt du vissage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.