Vis sans tête arrêt de vissage acier passivé bleu 07670-1080801
- Possibilité de production économique de filetages
- Acier ou Inox
Unité de vente
€2.27
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
arrêt de vissage
Type de produit
Vis sans tête
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
passivé bleu
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
80
L1
12
L2
1,5
Type de fixation
filetage
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Studs with screw-in stop have been designed especially for gluing-in. They allow mechanical connecting elements with external thread to be made cost-effectively for small and medium-sized series.
The LOCTITE products 638 and 648 (see 97990) have proven themselves in practice as successful bonding agents.
The LOCTITE products 638 and 648 (see 97990) have proven themselves in practice as successful bonding agents.
Drawing reference
1) screw-in stop
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.