Vis de pression acier inoxydable naturel 07119-041X125
- Pour le serrage ou le maintien léger de broches, d’axes ou d’arbres
- Domaines d'application : construction de machines, de dispositifs et d'installations, technique de convoyage, montage
- Montage facile
Unité de vente
€3.57
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis de pression
Type de produit
avec boulons
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
laiton
D=Filetage
M4
L=Longueur
12,5
SW=largeur de clé
2
D1
2,5
L3
1,2
Type de filetage
filetage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Vis en inox 1.4305.
Boulon en laiton ou en POM.
Finition
Vis naturelle.
Nota
Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.