Vis de pression acier inoxydable naturel 07119-061X115
- Pour le serrage ou le maintien léger de broches, d’axes ou d’arbres
- Domaines d'application : construction de machines, de dispositifs et d'installations, technique de convoyage, montage
- Montage facile
Sales unit
€3.95
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Vis de pression
Type de produit
avec boulons
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
laiton
D=Filetage
M6
L=Longueur
11,5
SW=largeur de clé
3
D1
4
L3
1,9
Type de filetage
filetage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Vis en inox 1.4305.
Boulon en laiton ou en POM.
Finition
Vis naturelle.
Nota
Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.