FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Thrust screw
Product type
with bolts
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
POM
D=Thread
M8
L=Length
51,6
SW=key width
4
D1
5
L3
2
Thread type
external thread
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
Vis en inox 1.4305.
Boulon en laiton ou en POM.

Finition
Vis naturelle.
Nota
Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté