Vis de pression acier bruni 07119-10X62
- Pour le serrage ou le maintien léger de broches, d’axes ou d’arbres
- Domaines d'application : construction de machines, de dispositifs et d'installations, technique de convoyage, montage
- Montage facile
Sales unit
€5.03
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Thrust screw
Product type
with bolts
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
brass
D=Thread
M10
L=Length
62
SW=key width
5
D1
7
D1
bolt brass
7
Grade
10.9
L
bolt brass
62
L3
2,6
Thread type
external thread
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9.
Boulon en laiton ou en POM.
Boulon en laiton ou en POM.
Finition
Vis : bruni.
Nota
Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.