FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis de pression
Type de produit
avec boulons
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
laiton
D=Filetage
M10
L=Longueur
82
SW=largeur de clé
5
Boulons en laiton D1
7
Boulons en laiton L
82
Classe de résistance
10.9
D1
7
L3
2,6
Type de filetage
filetage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9.
Boulon en laiton ou en POM.
Finition
Vis : bruni.
Nota
Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought